製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
据え付け技術
常温適用
-
ケーブル シールドの構造
ワイヤ, 適応可能
-
電力コンポーネント オプション
付属のメカニカル コネクタ
-
保管期限
製造から2年
電気的特性
-
電圧クラス (kV)
≤ 145, ≤ 170, ≤ 245, ≤ 72
寸法
-
対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²)
95 – 2500, 300 – 2500
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
34 – 108, 34 – 78, 77 – 119
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
1.338 – 3.071, 1.338 – 4.252, 3.031 – 4.685
-
シースの外径 (mm)
0 – 120, 0 – 135, 0 – 150
-
シースの外径 (in)
0 – 4.724, 0 – 5.314, 0 – 5.905
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
IEC 60840, IEC 62067