スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
リレーおよびコンタクタ
ソリッドステートリレー
製品リスト
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
TE の高性能リレー は、ミリタリ用途や航空宇宙用途における極めて過酷な環境でも、確実に動作するよう設計されています。バランスの取れた外力設計によって、一定して高い接触圧力が得られるほか、反発力の低減やアーチ作用の抑制というメリットがあり、端子の寿命延長にもつながります。
• ヒートシンク内蔵 DIN マウント設計
• 逆並列接続の SCR 出力を、実効値 45/55/65 A から選択可能
• 出力 48 VAC ~ 660 VAC
• 入力制御 4 VDC ~32 VDC または 90 Vrms ~ 140 Vrms
• 光絶縁の実効値 4,000V
• 入力ステータスを緑色 LED で表示
• フィンガーセーフ (IP20) の、負荷および制御用ねじ式クランプ端子
• 接地端子
• 一体型ヒートシンクにより、優れた放熱性を発揮
• 22.5 mm のスリムな形状と DIN レール マウントにより、表面積を最大限に
• 取り付けが容易な、フィンガーセーフ (IP20) の負荷および制御用ねじ式クランプ端子
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。