この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

構成の特徴

  • スプライス容量  1

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 1.631, 3.07

  • 絶縁材  ビニル

端子の特徴

  • 端子のベース材質  黄銅

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PVC

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 10

  • ワイヤ サイズ (mm²) .33 – 6

  • 端子の材料の厚さ  .81 mm [ .032 in ]

  • 製品長さ (mm) 53.16, 66.68

  • 製品長さ (in) 2.093, 2.625

使用条件

  • 絶縁オプション  完全絶縁

  • 使用温度範囲  0 – 105 °C [ 0 – 221 °F ]

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  CSA, RU (UL コンポーネント プログラム)

  • 政府機関認定スプライス  いいえ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  バラ端子

参照番号

  • TE用番号 CAT-P592-L6457

関連資料

データ シート/カタログ ページ