この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

  • ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ  絶縁サポート

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 一次製品色  赤, 青, 黄

  • 絶縁材  ナイロン

  • スリーブの材質  ナイロン, 銅

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 圧着ワイヤの端子のタイプ  ワイヤ ピン

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.78, 1.8, 2.6

  • 嵌合ピンの直径 (in) .07, .102

  • バレルのタイプ  Closed

  • 端子のめっき材質 

  • 端子の形状およびフォーム  丸形

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 10, 6.7, 9.9

  • 端子嵌合面の長さ (in) .26, .39

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.08, 2.92 – 4.31, 3.56, 4.3, 6.3

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .082, .115 – .17, .14, .169, .17, .25

  • ワイヤ サイズ (AWG) 12 – 10, 16 – 14, 22 – 16, 26 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .12 – .4, .3 – 1.42, 1 – 2.6, 1 – 2.8, 2.62 – 6.64

  • ワイヤ サイズ (CMA) 254 – 642, 493 – 3158, 2050 – 5180, 5180 – 13100

  • バレルの内径 (mm) 2.13, 3.7, 4.3, 4.4, 6.4

  • バレルの内径 (in) .084, .145, .169, .173, .253

  • 端子の材料の厚さ (mm) .46, .79, .99

  • 端子の材料の厚さ (in) .018, .031, .039

  • 製品の全長 (mm) 18.2, 19.69, 20.2, 23, 23.6, 29.08

  • 製品の全長 (in) .717, .775, .8, .906, .93, 1.145

  • DIN ワイヤ サイズ (mm²) .14 – .35, .5 – 1, 1 – 2.5, 2.62 – 6.64

使用条件

  • 絶縁オプション  部分絶縁

  • 使用温度範囲  105 °C [ 221 °F ]

実装の特徴

  • パッケージ数量  500, 1000

  • 実装方法  バラ端子

参照番号

  • TE用番号 CAT-P592-F766

関連資料