製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
端子の特徴
-
嵌合タブ厚
.41 mm [ .016 in ]
-
嵌合タブ幅
.7 mm [ .027 in ]
-
端子のタイプ
ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様
錫
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.5
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24 – 20, 28 – 24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.09 – .2, .2 – .5
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]