特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  コネクタ

  • コネクタのタイプ  ハウジング

  • コネクタ タイプ  電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • グロー ワイヤ定格  標準部品 - 非グロー ワイヤ

  • コネクタのスタイル  プラグ/リセプタクル

  • ワイヤ/ケーブルのタイプ  ディスクリート ワイヤ

  • Make First/Break Last  いいえ

  • ストレイン リリーフ  あり

構成の特徴

  • 極数  2, 3

  • 装着済み  はい

  • 列数  1, 2

  • 事前設計されたケーブルを使用可能  はい

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 600

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 600

ボディの特徴

  • ヘッダー嵌合の向き  水平

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット

  • Contact Current Rating (Max) (A) 5

  • 端子嵌合面のめっき厚  2 µm [ 78.74 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき材質  ティン

  • 端子のタイプ  ピン/ソケット

  • 端子結線面のめっき材質  ティン

  • スタンプ & フォームド  はい

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  Poke-In

  • ツールレスワイヤ結線  はい

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • 嵌合保持  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材質  ポリアミド - GF

  • ハウジングの色  オレンジ, ナチュラル

寸法

  • ワイヤ/ケーブルのサイズ (AWG) 18

  • パススルー ホールのサイズ (mm) 15.875, 22.225

  • パススルー ホールのサイズ (in) .625, .875

  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲  2.18 mm [ .086 in ]

  • 嵌合後のアセンブリ測定 (mm) 61.47, 61.54

  • 嵌合後のアセンブリ測定 (in) 2.42, 2.423

  • 高さ (mm) 15.11, 21.21

  • 高さ (in) .595, .835

  • 長さ (mm) 61.47, 61.54

  • 長さ (in) 2.42, 2.423

  • 幅 (mm) 13.92, 15.11

  • 幅 (in) .548, .595

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]

  • UV 定格露光量  いいえ

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  あり

業界スタンダード

  • 認証/規格番号  C22.2 No. 182.3, UL 2459

  • 認証/規格  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  ルーズ ピース

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。