製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ピアシング ブレード ベースの材質
錫メッキ銅
-
据え付け技術
Piercing
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
48, 50
-
柔軟性
フレキシブル
機械的アタッチメント
-
機械的補強
ファイバ強化
-
せん断ヘッド制動トルク (Nm)
7
寸法
-
適合する絶縁直径 (最大) (mm)
1.8, 2
-
適合する絶縁直径 (最大) (in)
.071, .079
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG)
14 – 00, 6 – 2, 8 – 4
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (mm²)
2.5 – 35, 16 – 120, 16 – 95
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Tap (mm²)
1.5 – 10, 1.5 – 6
-
使用条件
-
設置温度範囲
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
EN 50483-4, GB 2317, GB 9327, NFC 33 020
製品在庫状況
-
在庫状況
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, ワールドワイド, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域