製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ジョイントおよびスプライスの技術
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
中高圧インライン ジョイント
-
ケーブル シールドの構造
テープ
電気的特性
-
電圧クラス (kV)
≤ 15, ≤ 25, ≤ 35
寸法
-
対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil)
1 – 250, 1/0 – 350, 1/0 – 4/0, 250 – 1000, 250 – 350, 250 – 500, 250 – 750, 350 – 500, 4 – 350, 4 – 4/0, 4/0 – 750, 500 – 1000, 500 – 750, 750 – 1000
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
7.62 – 45.72, 15.24 – 26.67, 15.24 – 33.02, 16.51 – 26.67, 20.32 – 38.1, 20.32 – 40.64, 21.59 – 33.02, 21.6 – 30.48, 21.6 – 31.75, 21.6 – 45.74, 26.67 – 38.1, 26.67 – 40.64, 27.94 – 38.1, 28 – 38.1, 30.48 – 44.45, 31.75 – 48.26, 38.1 – 48.26
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.6 – 1.05, .6 – 1.3, .65 – 1.05, .8 – 1.5, .8 – 1.6, .85 – 1.2, .85 – 1.25, .85 – 1.3, .85 – 1.8, 1.05 – 1.5, 1.05 – 1.6, 1.1 – 1.5, 1.2 – 1.75, 1.25 – 1.9, 1.3 – 1.8, 1.5 – 1.9
-
対応している導線径レンジ (mm)
5.84 – 13.46, 5.84 – 17.27, 8.38 – 14.73, 8.38 – 20.57, 9.4 – 13.46, 9.4 – 17.27, 13.46 – 25.4, 14.47 – 20.57, 14.73 – 17.27, 14.73 – 25.4, 14.73 – 29.21, 17.27 – 20.6, 20.57 – 25.4, 20.57 – 29.21
-
対応している導線径レンジ (in)
.23 – .53, .23 – .68, .33 – .58, .33 – .81, .37 – .53, .37 – .68, .53 – 1, .57 – .81, .58 – .68, .58 – 1, .58 – 1.15, .68 – .81, .81 – 1, .81 – 1.15, 1 – 1.15
-
シースの外径 (mm)
34.3, 35.56, 38.1, 39.4, 48.26, 50.8, 53.34, 54.61
-
シースの外径 (in)
1.35, 1.4, 1.5, 1.55, 1.9, 2, 2.1, 2.15
-
絶縁直径 (プラスチック) (in)
.65 – 1.05, .7 – 1.05, .9 – 1.2, .9 – 1.25, .9 – 1.3, 1.05 – 1.5, 1.1 – 1.6, 1.15 – 1.5, 1.15 – 1.75, 1.25 – 1.8, 1.3 – 1.75, 1.5 – 1.9, 1.55 – 1.9
-
絶縁直径 (PILC) (in)
.6 – 1, .65 – 1, .8 – 1.2, .85 – 1.1, .85 – 1.2, .85 – 1.3, 1.05 – 1.4, 1.05 – 1.5, 1.1 – 1.5, 1.15 – 1.4, 1.2 – 1.7, 1.25 – 1.4, 1.3 – 1.75, 1.5 – 1.7
動作/用途
-
ジョイントおよびスプライスの用途のタイプ
3 分岐, インライン, トランジション
製品在庫状況
-
在庫状況
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域