この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

当社の Raychem HVLB-SICO 単芯ケーブル用高電圧リンク ボックスは、ケーブル シースの接地や接続に使用されており、シースで発生する誘導電圧と循環電流を排除または低減します。 単芯ケーブルは、動作時にケーブルの金属シースに交流電流が流れ、誘導電圧が発生します。シースの結合性によっては、これらの電流が原因でケーブル シースに循環電流のフローが発生する場合があり、その結果ケーブルの伝送容量が低減して余分な熱が生じます。

このステンレス鋼製の高電圧リンク ボックスは、ケーブル シースの点検が容易で、水と埃の侵入を確実に防ぐ信頼性の高いガスケット蓋システムです。この蓋システムには、不正なアクセスを防ぐためにパッドロック用のデバイスが付いています。電気経路間の均一な距離と信頼性の高い電気接続が保証されており、特別に開発された短絡ヨークによってインパルス電圧や短絡に対する高い耐性を持ちます。予期しないケースでも安全性を維持するために、25 kA の内部アーク電流を 0.1 秒で吸収できることが試験で確認されています。

この単芯ケーブル用高電圧リンク ボックスは、設計の異なるいくつかのモデルがあります。HVLB-SICO-SVL リンク ボックスでは、内部でシース電圧リミッタを介してケーブル シースを接地します。HVLB-SICO-GND リンク ボックスでは、シース電圧リミッタを介さずに直接ケーブル シースを接地します。HVLB-SICO-CRO リンク ボックスでは、内部でケーブル シースをクロスボンドします。

バー

主な特長

  • 単芯ケーブルに対応したケーブル シース接続
  • インパルス耐電圧: 65 kV
  • 短絡電流: 63 kA/1 秒
  • 内部アーク電流: 25 kA/0.1 秒
  • IP688 等級に準拠した防水および防塵性
  • WCSM 熱収縮チューブによるグランド シーリング
  • リンク ボックスごとに連続したシリアル番号
バー
バー

FAQ

仕様と特徴

Product Description

当社の Raychem HVLB-SICO 高電圧リンク ボックスは高電圧単芯ケーブルの金属シースの接地またはクロスボンディングに使用する接続リンク用の密閉された高い防湿性を提供します。 View All DT RECP ASM Products (18)

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

 

注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。 

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

その他

  • インパルス耐電圧 (kV) 65

参照番号

  • TE用番号 CAT-HVLB-SICO

関連資料

製品図面

データ シート/カタログ ページ