製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
荷重ロード セル用センサのタイプ
荷重ロード セル
電気的特性
-
フル スケール レンジ (Newton)
1000 - 100000
-
フル スケール レンジ (lbf)
200 - 20000
-
供給電圧範囲 (VDC)
5
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
-
精度 (% of FS)
±.05
動作/用途
-
出力信号のタイプ
±1 mV/V, ±2 mV/V
その他
-
荷重方向
圧縮, 張力
-
CTR でのゼロ シフト (%FS/°C)
±.4/50
-
感度シフト (%FS/°C)
±.5/50