この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ブッシング インサートは、汎用ブッシング ウェルと接続して、現場での取り付けやロードブレーク エルボの交換に使用されます。 ブッシング インサートおよびエルボ コネクタは、IEEE 規格 386 に適合する完全防水型の水中使用可能な接続を実現します。これらのブッシング インサートは、同規格に適合する他社製品と交換可能です。

主な特長

  • 高品質の過酸化硬化された EPDM ゴム絶縁体
  • デッドフロントの安全性を維持するドレン ワイヤ取り付け用のアース タグを含む
  • 絶縁された完全防水型の水中接続を実現
  • ANSI/IEEE 規格 386 に適合

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温適用

  • Power Systems Connector Type  Compression

  • ブッシングのタイプ  200A

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 25

ボディの特徴

  • Compatible Conductor Material  Aluminium, Copper

動作/用途

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

参照番号

  • TE用番号 CAT-ELB-BI

関連資料

データ シート/カタログ ページ