製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
入力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, IEC, スタッド, ワイヤ リード
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, スタッド, ワイヤ リード, ワイヤ リード
-
アース チョーク オプション
いいえ
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
250
-
定格電流 (A)
3, 6, 10, 12, 20
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA)
.21, .25
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.36, .4
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
フランジ付き
-
製品のマウントのタイプ
パネル