製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタのタイプ
パワー エントリ モジュール
-
フィルタ スイッチのタイプ
DPST
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
フィルタ コネクタのタイプ
IEC 320/C-14
-
アース チョーク オプション
いいえ
構成の特徴
-
ヒューズ オプション
なし
-
エクステンダー オプション
なし
電気的特性
-
入力電圧選択
なし
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
2
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
5
-
定格電流 (A)
3, 6, 10
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
フィルタ シールドのタイプ
フィルタ シールド, 完全な缶
-
製品の向き
垂直
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
はめ込み, フランジ付き