概要

ボード マウント圧力センサの在庫。 TE Connectivity は、あらゆる用途と産業分野に向けた、ボード マウント型の圧力センサとトランスデューサを製造しています。在庫の製品やプロジェクトの設計初期段階の製品をいち早く必要とするお客様のために、TE はさまざまなチャネル流通パートナーを通してストックにある製品を提供します。これらは、当社のカスタマイズ能力を示す、広く利用される標準構成です。 

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  mV 出力圧力センサ, アナログ圧力センサ モジュール, デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • タイプ  ゲージ, 差動, 絶対

構成の特徴

  • チューブ  ショート チューブ, チューブ, チューブなし, ロング チューブ, 狭い穴

電気的特性

  • 供給電圧 (V) 1.235, 1.5 – 3.6, 1.8 – 3.6, 12, 2.2 – 3.6, 3, 3.3, 5

  • 供給電流 (mA) 1.5

寸法

  • 寸法 (mm) 12.5 x 7.9, 12.5 x 9.9, 13 x 10.16, 14.7 x 15.2, 15.2 x 13.7, 16.2 x 16.8, 3 x 3 x 0.9, 4.5 x 4.5, 4.75 x 4.25, 5 x 3 x 1, 6.2 x 6.4, 7.6 x 7.6, 9 x 9, 直径 11.4

  • 寸法 (in) .11 x .11 x 0.03, .17 x .17, .19 x .11 x .04, .24 x .25, .3 x .3, .35 x .35, .49 x .31, .49 x .39, .51 x .4, .57 x .59, .59 x .53, .63 x .66, 直径 .44

使用条件

  • 動作温度 (°C) -10 – 85, -20 – 85, -40 – 125, -40 – 85

  • 動作温度 (°F) -4 – 185, -40 – 185, -40 – 257, 14 – 185

動作/用途

  • 圧力 (psi) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 50, 100, 300

  • 圧力 (mbar) -1000 – 400, -400 – 1000, 1000, 2000, 5000, 7000, 12000, 14000, 30000

  • 圧力 (inH2O) 2, 4, 5, 10, 20, 30

  • 出力/スパン  10 - 90% Vdc, 100mV, 14 ビット ADC, 16 ビット ADC, 24 ビット ADC, 40mV, 5 - 95% Vdc, 50mV, 60mV

  • 精度  -160 ~ +200 mbar, -200 ~ +100 mbar, -400 ~ +500 mbar, ±.05% または ±.2% 非線形性, ±.1% スパン非線形性, ±.15% スパン非線形性, ±.25% スパン, ±.25% 非線形性, ±.3% スパン非線形性, ±1.5 mbar, ±120 mbar, ±2.5 mbar, ±4 mbar, ±400 mbar

  • 解像度  .012, .016, .02, .024, .036, .04, .1, .2, .5, 1.2, 3

実装の特徴

  • パッケージ  6 ピン DIL, 8 ピン DIL, SOIC-14, TO-8, サーフェス マウント対応, ハイブリッド アセンブリ

その他

  • オプション  オプションなし, コーティングなし, 低出力

関連資料

利用できるドキュメントはありません。 

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。