特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • バレルのタイプ  クローズ バレル

  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 

  • Insulated  No

  • スタッドサイズ  3/8, 5/16, M8

  • バレルのスタイル  ロング, 標準

  • ディスクリート ワイヤ タイプ  より線

構成の特徴

  • 穴の数  2

  • 端子の角度  ストレート

ボディの特徴

  • めっき材質  ティン

  • 1 個あたりの重量 (g) 201.849, 254.084, 82.574

  • めっき厚  3.81 µm [ 150.0759 µin ]

  • 検査スロット  いいえ

端子の特徴

  • 端子およびスプライス オプション  Rectangular Tongue

  • 端子のタイプ  角型トング

  • 端子の向き  ストレート

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  なし

寸法

  • スタッド径 (mm) 8.33, 9.91, 10.31

  • スタッド径 (in) .328, .39, .406

  • トング厚 (mm) 3.3, 6.6, 7.87, 10.67, 10.92

  • トング厚 (in) .13, .26, .31, .42, .43

  • Wire Size (mm²) 100 – 125

  • ワイヤ サイズ (CMA) (kcmil) 500, 550 – 650, 600

  • ワイヤ サイズ (CMA) 190000 – 231000, 450000 – 550000, 550000 – 650000

  • バレルの内径 (mm) 26.16, 27.94

  • バレルの内径 (in) 1.0299, 1.1

  • 全長 (mm) 101.85, 106.2, 106.68, 107.7, 111.76

  • 全長 (in) 4, 4.18, 4.1925, 4.24, 4.3921

  • バレル内径 (最小) (mm) 16.46, 24.92, 26.16, 27.56, 27.94

  • バレル内径 (最小) (in) .648, .981, 1.03, 1.085, 1.1

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • ヘビー デューティー  いいえ

業界スタンダード

  • 政府機関認定  いいえ

実装の特徴

  • 実装方法 

  • パッケージ数量  25, 50

その他

  • バレルの色  グレー

  • コメント  MIL-T-10727 に準拠した電着スズめっき。, クリンプ 2 つ必要です。, 中心線 2-孔。

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。