製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子の向き
ストレート
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
光沢, 準光沢
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.25, .8 – 1.4, 5.08
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
10, 200
-
電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ
準光沢
-
電線と端子の結線部のめっき厚 (µm)
.8 – 1.4, 5.08
-
電線と端子の結線部のめっき厚 (µin)
200
-
端子の下地めっきの材料の厚さ (µm)
1.02, 1.27
-
端子の下地めっきの材料の厚さ (µin)
40, 50
-
嵌合ピンの直径
1.57 mm [ .062 in ]
-
端子のタイプ
ソケット, ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様
金, 銀
-
電線と端子の結線部のめっき材料
銀
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子サイズ
サイズ 16
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
23
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
14, 18 – 16
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.8 – 1.31, .8 – 1.4, 2
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
Bag, テーピングで取り付け
-
パッケージ数量
1, 100, 5000