製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
接続タイプ
電線対パネル, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
金属シェル
構成の特徴
-
極数
28, 57, 63
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
28, 57, 63
-
逆順番号付け
なし
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
250
-
動作電圧 (VAC)
250
端子の特徴
-
ジェンダーの変換
いいえ, はい
-
端子のタイプ
ソケット, ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
8
-
端子保護
あり
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
1-3/16-18 UNEF-2A, 1-3/8 - 18 UNEF-2A, 1-7/16-18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF – 2A
-
嵌合保持のタイプ
ねじ式結合
-
パネル マウント機能タイプ
取り付け穴付きフランジ
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
-
嵌合保持
あり
-
パネル マウント機能
あり, なし
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ストレート
-
ハウジングの色
黒
-
ハウジングの材料
熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
22, 28
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.72, 1.73, 2.54, 1073
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.068, .1
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20 – 28
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.079 – .53
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 105, -55 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 221, -67 – 257
-
流体抵抗
なし
実装の特徴
-
パッケージ数量
10
-
実装方法
Box, Carton