この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  電線対パネル, 電線対基板

  • 防水性  いいえ, はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  総プラスチック

構成の特徴

  • 極数  4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37

  • パワー極数  0

  • シグナル極数  4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

端子の特徴

  • ジェンダーの変換  いいえ, はい

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子保護  あり

結線の特徴

  • プリント基板に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • 極性コード  A, B

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ式結合

  • パネル マウント機能タイプ  ねじ山付きインサート付きフランジ, 取り付け穴付きフランジ

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 嵌合保持  あり

  • パネル マウント機能  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色 

  • ハウジングの材料  PA 6.6, ナイロン, 熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  11, 13, 17, 23

寸法

  • アセンブリ長 (mm) 30.71, 32.26, 36.02, 36.81, 39.62, 39.88, 39.89, 40, 40.82, 44.45, 44.67, 45.11, 45.31, 49.53, 50.12, 51.56, 54.61, 61.72, 64.77, 71.88

  • アセンブリ長 (in) 1.209, 1.27, 1.418, 1.449, 1.56, 1.57, 1.575, 1.607, 1.75, 1.759, 1.776, 1.784, 1.95, 1.973, 2.03, 2.15, 2.43, 2.55, 2.83

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 流体抵抗  なし, 浸漬

動作/用途

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  いいえ

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  8, 12, 14, 16, 21, 24, 27, 40

  • 実装方法  Tray

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-C83998F

関連資料

データ シート/カタログ ページ