製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
接続タイプ
電線対パネル, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
金属シェル
構成の特徴
-
極数
16
-
パワー極数
4
-
シグナル極数
12
-
逆順番号付け
なし
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
600
-
動作電圧 (VAC)
600
端子の特徴
-
ジェンダーの変換
はい
-
端子のタイプ
ソケット, ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
32
-
端子保護
あり
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧着 & はんだ
機械的アタッチメント
-
極性コード
A
-
ねじ山のサイズ
1-3/8 - 18 UNEF-2A, 1-7/16-18 UNEF-2A
-
嵌合保持のタイプ
ねじ式結合
-
パネル マウント機能タイプ
取り付け穴付きフランジ
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
-
嵌合保持
あり
-
パネル マウント機能
あり, なし
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ストレート
-
ハウジングの色
黒
-
ハウジングの材料
熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
28
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
5.59 mm [ .22 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
30 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.05 – .2
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
流体抵抗
なし
動作/用途
-
回路用途
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み
いいえ
実装の特徴
-
パッケージ数量
10
-
実装方法
Box, Carton