製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ
周辺機器
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
接続タイプ
電線対パネル, 電線対電線
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
総プラスチック
構成の特徴
-
極数
9, 14, 16, 24
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
9, 14, 16, 24
-
逆順番号付け
なし
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
600
-
動作電圧 (VAC)
600
端子の特徴
-
ジェンダーの変換
いいえ, はい
-
端子のタイプ
ソケット, ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
13
-
端子保護
あり
機械的アタッチメント
-
極性コード
A
-
ねじ山のサイズ
1-3/8 - 18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF – 2A, 3/4 - 20 UNEF-2A
-
嵌合保持のタイプ
ねじ式結合
-
パネル マウント機能タイプ
フランジ, 取り付け穴付きフランジ
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
-
嵌合保持
あり
-
パネル マウント機能
あり, なし
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ストレート
-
ハウジングの色
黒
-
ハウジングの材料
PA 6.6 GF
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
13, 17, 23
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
流体抵抗
浸漬