製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ストレイン リリーフ アクセサリのタイプ
ケーブル クランプ キット
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
1-3/8-18, 15/16-20, 3/4-20 UNEF-2B, 5/8-24 UNEF-2B
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ストレート
-
コネクタ形状との互換性
丸型
寸法
-
ケーブル導入口の直径 (mm)
8.3, 11.5, 11.51, 17.86
-
ケーブル導入口の直径 (in)
.329, .453, .703
動作/用途
-
コネクタ シェルのサイズとの互換性
11, 13, 17, 23
-
シールド処理済み
いいえ
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0, UL 94V-1