この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  ケーブル シール

ボディの特徴

  • 一次製品色 

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  .625-24 UNEF-2B, .750-20 UNEF-2B, .9375-20 UNEF-2B, 1-3/8-18, 1-7/16-18

寸法

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 6.35 – 15.24, 9.53 – 18.42, 10.16 – 22.22, 13.97 – 31.75

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .25 – .6, .375 – .725, .4 – .875, .55 – 1.25

使用条件

  • 使用温度 (最大)  110 °C [ 230 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Carton, パッケージ

  • パッケージ数量  50

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-C83998

関連資料

データ シート/カタログ ページ