特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのスタイル  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • コネクタ タイプ  電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ, はい

  • ハイブリッド コネクタ  いいえ, はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • ストレイン リリーフ  いいえ, はい, アクセサリで追加

  • 列間スペーシング (mm) 6, 6.2

  • 列間スペーシング (in) .236, .244

構成の特徴

  • 極数  11, 20, 22, 32, 34, 36, 48

  • 列数  1, 2, 3, 4

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24

  • 動作電圧 (VDC) 12, 14, 24

ボディの特徴

  • 色  グレー, 黄, 黒

  • コネクタ コード  A

  • ケーブル出口角度  180°, 90°, その他

  • ボディの材質  PA GF, PBT GF, PBT

端子の特徴

  • 嵌合タブの幅 (mm) .63, 1.2, 1.5, 2.8, 6.3

  • 嵌合タブの幅 (in) .025, .047, .059, .11, .248

機械的アタッチメント

  • 取り付けの特徴  なし

  • 端子位置保証  はい

  • 有極  いいえ, はい

ハウジングの特徴

  • Centerline (Pitch) (mm) 2.5, 3, 3.5, 3.52, 3.7, 4.6, 5, 5.25, 5.3, 6.8, 7.2, 9

  • Centerline (Pitch) (in) .098, .118, .138, .139, .146, .181, .197, .207, .208, .268, .283, .354

寸法

  • 幅 (mm) 24.7, 34.4, 41, 46.1, 47, 58

  • 幅 (in) .972, 1.354, 1.614, 1.815, 1.85, 2.283

  • 高さ (mm) 20.25, 21.83, 25.1, 25.85, 34.8, 37.35, 40, 53.6

  • 高さ (in) .978, 0.797, 0.859, 0.988, 1.37, 1.47, 1.575, 2.11

  • 長さ (mm) 24.7, 29.6, 40, 50.6, 54.2, 69.9, 75.13

  • 長さ (in) .972, 1.165, 1.575, 1.992, 2.134, 2.752, 2.95

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -40 – 125, -40 – 80, -30 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 176, -40 – 221, -40 – 257, -22 – 257

動作/用途

  • 回路用途 (パワー/シグナル)  Signal, パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 保護等級  IP2B, IP67

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認証/規格  SAE/USCAR-2

実装の特徴

  • 実装方法  カートン, トレイ, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 24, 390

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ, はい

  • サービス可能  はい

関連資料

利用できるドキュメントはありません。 

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。