認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状 :
角形
-
接続タイプ :
電線対電線
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
メス端子用ハウジング
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
混合およびハイブリッド コネクタ :
いいえ
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度 :
180°
-
一次製品色 :
青
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
ストレイン リリーフ :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
端子位置保証 :
いいえ
寸法
-
製品長さ :
13.1 mm [ .515 in ]
-
製品幅 :
14.6 mm [ .574 in ]
-
コネクタの高さ :
31 mm [ 1.22 in ]
その他
-
コネクタ位置保証機構(CPA) :
いいえ
-
サービス可能 :
いいえ