認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
電線対電線
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
端子の特徴
-
端子レイアウト :
マトリックス
-
端子のタイプ :
ソケット
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
ナチュラル
-
ピッチ :
6.1 mm [ .24 in ]
-
ハウジングの材料 :
ナイロン GF
寸法
-
列間スペーシング :
3.1 mm [ .24 in ]
-
製品長さ (mm):
24.1
-
コネクタの高さ (mm):
28.32
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-2
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
認証/規格製品に適合 :
UL
実装の特徴
-
実装方法 :
Box
-
パッケージ数量 :
1400