認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
リップ付き :
はい
-
接着剤要件 :
接着剤は別途お求めください。
ボディの特徴
-
一次製品の材料 :
変性ポリオレフィン
-
材質システム コード :
10
寸法
-
対応しているケーブル径レンジ :
22.9 – 51.1 mm [ .902 – 2.012 in ]
-
対応しているケーブル径 (最大) (mm):
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43
-
対応しているケーブル径 (最大) (in):
1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 1.49, 1.57, 1.69
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-55 – 135
-
抵抗保護 :
液体への時々の暴露
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
SAE AS I 81765/1、タイプ II, UL 224、ファイル E85381