認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
通常の定格電流 (A):
7.5
-
コンタクト製造 :
スタンプ & フォームド
-
端子サイズ :
.63mm
-
端子のタイプ :
タブ
-
嵌合タブ幅 :
.64 mm [ .025 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.64 mm [ .025 in ]
-
界面メッキ :
スズ (Sn)
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
-
製品の結線先 :
プリント基板
寸法
-
PCB 穴の直径 :
1 mm [ .04 in ]
-
タブの長さ :
24.9 mm [ .98 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度 (最大) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
使用温度 (最大) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
使用温度範囲 :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
Reel
-
パッケージ数量 :
50000