認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタのタイプ :
パワー エントリ モジュール
-
フィルタ スイッチのタイプ :
スイッチなし
-
出力結線のタイプ :
.110 インチ FASTON
-
フィルタリング要件 :
フィルタ付き
-
フィルタ コネクタのタイプ :
IEC 320/C-14
-
アース チョーク オプション :
いいえ
電気的特性
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA):
2
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA):
5
-
定格電流 (A):
6
-
動作電圧 (VAC):
100, 120, 230, 240