認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
基板対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
DIN サイズ :
標準
-
DIN レベル :
II
構成の特徴
-
極数 :
96
-
列数 :
3
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
列数 :
32
-
シグナル極数 :
96
-
装着済み列 :
A, B, C
-
パワーまたは同軸極数 :
2
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1.5
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
2.64 mm [ .104 in ]
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
PCB マウント リテンション タイプ :
取り付け穴
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
パネル マウント機能 :
なし
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合保持 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
高耐熱ガラス繊維入りポリエステル
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
コネクタの高さ (mm):
12.7
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
はい
-
回路用途 :
パワーおよびシグナル