認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
端子の下地めっきの材料の厚さ (µm):
1.27, 2.54
-
端子の下地めっきの材料の厚さ (µin):
50, 100
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
PCB 端子のタイプ :
リセプタクル
-
嵌合ピンの直径 :
1.47 mm [ .058 in ]
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき仕上げ :
光沢
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
製品の結線先 :
プリント基板
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
PCB 穴の直径 :
3.3 mm [ .13 in ]
-
PCB からのプロファイル高さ :
4.76 mm [ .19 in ]
-
ボードより下の延長 :
4.18 mm [ .164 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
Bag