認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数 :
2
-
列数 :
1
-
キーイングおよび極性リブの位置 :
1a/2b
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ラッチ, ラッチ
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
パネル マウント機能 :
なし
-
ストレイン リリーフ :
なし
-
嵌合保持 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
ロック ラッチ間隙キャビティ番号 :
1&2
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PA 6.6
-
ピッチ :
5 mm [ .197 in ]
寸法
-
コネクタの高さ :
12.2 mm [ .48 in ]
-
コネクタ長 :
10 mm [ .39 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-2
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
RAST バージョン :
02-E
実装の特徴
-
実装方法 :
Bag
-
パッケージ数量 :
2500