認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
極数 :
12
-
デュアル ポジション数 :
12
-
列数 :
2
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
全負荷
-
PCB マウント向き :
垂直
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
400
-
動作電圧 (VDC):
400
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm):
.76
-
端子のタイプ :
ソケット
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin):
100
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
3.43 mm [ .135 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
嵌合調整 :
なし
-
嵌合保持 :
なし
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
3.81 mm [ .15 in ]
-
ハウジングの材料 :
ガラス繊維入りポリエステル
寸法
-
コネクタの高さ :
15.24 mm [ .6 in ]
-
カード スロットの奥行 :
9.27 mm [ .36 in ]
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ
-
パッケージ数量 :
156