認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
構成の特徴
-
デュアル ポジション数 :
18
-
列数 :
2
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
全負荷
-
PCB マウント向き :
垂直
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ :
マット
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm):
.76
-
端子のタイプ :
ソケット
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
5.59 mm [ .22 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ :
取り付けイヤー
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
嵌合調整 :
なし
-
嵌合保持 :
なし
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
寸法
-
コネクタの高さ :
15.43 mm [ .607 in ]
-
列間スペーシング :
5.08 mm [ .2 in ]
-
カード スロットの奥行 :
7.62 mm [ .3 in ]
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ
-
パッケージ数量 :
60