認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
PCB マウント向き :
垂直
-
列数 :
2
-
極数 :
6
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ):
10
-
絶縁抵抗 (MΩ):
5000
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
フレームのスタイル :
オープン, クローズド
-
スリーブのめっき材質 :
金
-
スリーブの材質 :
ブラス/銅
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
ベリリウム銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
金
-
端子のタイプ :
ピン
-
IC ソケットのタイプ :
DIP
-
コンタクト製造 :
単線
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin):
25
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
-
嵌合端子のタイプ :
4 フィンガ
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
3.18 mm [ .125 in ]
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジングの材料 :
ポリエステル
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ :
3.43 mm [ .135 in ]
-
列間スペーシング :
7.62 mm [ .3 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
Tube, ボックスおよびチューブ
-
パッケージ数量 :
80
-
ボックスごとのチューブ数 :
160