認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
防水性 :
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
より線
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
コンタクト製造 :
スタンプ & フォームド
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
ワイヤ ピン
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子の形状およびフォーム :
丸形
-
端子の向き :
ストレート
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
12 – 10
-
ワイヤ サイズ (mm²):
3 – 6
-
ワイヤ サイズ (CMA):
5180 – 13100
-
バレルの内径 (in):
.129
-
端子の材料の厚さ :
.99 mm [ .039 in ]
-
製品の全長 :
20.7 mm [ .81 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
105 °C [ 221 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
Box