認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
デュアル ポジション数 :
22
-
極数 :
22
-
列数 :
2
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
250
-
絶縁抵抗 (MΩ):
1000
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
1800
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子の定格電流 (最大) (A):
5
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ :
取り付けイヤー
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
パネル マウント機能 :
なし
-
嵌合保持 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ポリエステル GF
-
ピッチ :
3.96 mm [ .156 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.4 – 1.78 mm [ .055 – .07 in ]
-
コネクタの高さ (in):
.7
-
列間スペーシング :
4.14 mm [ .163 in ]
-
コネクタ長 (in):
4.28
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]