認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン GF
-
ピッチ :
3.96 mm [ .156 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
.89 – 2.29 mm [ .035 – .09 in ]
-
列間スペーシング (in):
.156
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]