認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
シェルの材料構成 :
総金属シェル
構成の特徴
-
極数 :
100
-
列数 :
4
-
PCB マウント向き :
垂直
ボディの特徴
-
一次製品色 :
黒
-
シェル めっき材質 :
銅にスズめっき
-
コネクタ プロファイル :
標準
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
パラジウム ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金または金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin):
30
-
端子の形状およびフォーム :
丸形
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.4, .5
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
3.18 mm [ .125 in ]
-
角型結線ポストとテールの寸法 :
.38 mm [ .015 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
嵌合調整 :
なし
-
取り付け穴の直径 :
3.18 mm [ .125 in ]
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
PCB マウント リテンション タイプ :
取り付け穴
-
嵌合保持 :
なし
-
嵌合保持のタイプ :
スクリューロック
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
取り付けの特徴となる材料 :
亜鉛
-
取り付けの特徴となるめっき材料 :
銅下地にニッケルめっき
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ポリエステル
-
シェルの材料 :
鋼
-
ピッチ :
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
はい
-
回路用途 :
Signal