認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
RF インタフェース :
F タイプ
-
RF コネクタのスタイル :
ジャック
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
極数 :
1
-
同軸コンタクト数 :
1
端子の特徴
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料 :
錫
-
RF コネクタのセンター端子の材料 :
ベリリウム銅
-
RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料 :
ニッケル
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
3.81 mm [ .15 in ]
機械的アタッチメント
-
RF コネクタの嵌合機構 :
ねじ
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
-
RF 端子の固定方法 :
機械的性質
-
ディテント :
なし
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ :
12.85 mm [ .506 in ]
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) :
9.65 mm [ .38 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]