認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
電線対電線
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
端子の特徴
-
端子のタイプ :
リセプタクル
-
端子の向き :
ストレート
-
コンタクト嵌合保持 :
あり
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ラッチ, ラッチ
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
嵌合調整 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン
-
ピッチ :
5.59 mm [ .22 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]