認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス F
-
接点配置 :
1 フォーム A (SPST-NO)
-
極の端子数 :
1
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
16
-
コイル電力定格 AC (VA):
.74
-
コイル抵抗 (Ω):
32500
-
コイル定格電圧 (VAC):
230
-
端子の定格電流 (A):
16
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
5000
-
端子の制限連続電流 (A):
16
-
端子の制限投入電流 (A):
30
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ :
PCB 結線
-
端子構成 :
はんだピン
寸法
-
製品高さ :
15.7 mm [ .618 in ]
-
製品長さ :
29 mm [ 1.14 in ]
-
製品幅 :
12.7 mm [ .5 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
10 mm [ .394 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
10 mm [ .394 in ]
使用条件
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTII
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
はんだプロセス :
流動はんだ付け
-
作動システム :
AC
その他
-
コイル電力定格のクラス (VA):
.5 – 1
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
15 – 16
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30