認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
接続タイプ :
基板対基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ :
PCB マウント ヘッダ
-
防水性 :
いいえ
-
バックプレーン インタフェースのタイプ :
2 mm HM
構成の特徴
-
列数 :
25
-
列数 :
5
-
バックプレーン アーキテクチャ :
メザニン
-
極数 :
125
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
信号特性
-
データ レート (Gb/s):
≤1
-
クロストーク バージョン :
低減
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
はんだめっき
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
はんだめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.76 µm [ 30 µin ]
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1.5
-
CompactPCI 指定 :
なし
-
フィードスル ポストの長さ (mm):
3.8
-
端子嵌合面の長さ (mm):
5.2
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
フロント嵌合レベル :
レベル 1
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ポリエステル - GF
-
ピッチ :
2 mm [ .078 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
はい
-
回路用途 :
パワーおよびシグナル