認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ :
ガスケット
-
RF インタフェース :
ツイン BNC
-
RF コネクタのスタイル :
ジャック
-
RF ケーブル タイプに対応 :
RG 108, RG 108A
-
接続タイプ :
ケーブル対パネル
-
防水性 :
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
ケーブル コネクタの向き :
ストレート
-
ボディ材料 :
ブラス
-
ボディのめっき材料 :
銀
端子の特徴
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料 :
銀
-
RF コネクタのセンター端子の材料 :
ブラス
-
RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin):
7620
機械的アタッチメント
-
RF コネクタの嵌合機構 :
バヨネット
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
-
RF 端子の固定方法 :
機械的性質
-
ディテント :
あり
寸法
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) :
10.8 mm [ .425 in ]
-
パネル厚 (推奨値) :
3.18 mm [ .125 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]