認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
シーリング済みデバイス :
はい
-
DIP および SIP スイッチのタイプ :
DIP
-
アクチュエータのスタイル :
ロッカー (トップ作動)
構成の特徴
-
極数 :
5
-
スイッチ数 :
5
-
構成(Pole-Throw) :
単極 - 単投
ボディの特徴
-
製品の向き :
垂直
-
シーリング方法 :
シーリング テープ
-
ケースの色 :
青
-
ケースの材質 :
ポリエステル GF
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
金
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
スイッチ端子のめっき材料 :
金
-
端子の定格電流 (A):
1
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
スイッチ端子のめっき材料の厚さ (µin):
30
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.56 mm [ .14 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
ハウジングの特徴
-
ロー プロファイル :
はい
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
製品高さ :
7.36 mm [ .29 in ]
-
製品長さ :
14.73 mm [ .58 in ]