認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
RF インタフェース :
SMA
-
RF コネクタのスタイル :
ジャック
-
RF ケーブル タイプに対応 :
KX 22A, KX 3B, RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95
-
接続タイプ :
ケーブル対パネル
-
防水性 :
いいえ
ボディの特徴
-
ケーブル コネクタの向き :
ストレート
-
ボディ材料 :
ブラス
-
ボディ材料の仕上げ :
めっき
-
ボディのめっき材料 :
金
端子の特徴
-
フェルールの材料 :
ブラス
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料 :
金
-
RF コネクタのセンター端子の材料 :
ベリリウム銅
-
フェルールのめっき材料 :
金
-
RF コネクタ端子構成 :
非固定
機械的アタッチメント
-
パネル アタッチメントのスタイル :
リア マウント
-
RF コネクタの嵌合機構 :
ねじ山付き
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
-
RF 端子の固定方法 :
機械的性質
-
ディテント :
なし
寸法
-
製品長さ :
22.61 mm [ .89 in ]
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
パネル厚 (推奨値) :
3.2 mm [ .126 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
その他
-
グレード :
汎用
-
誘電体の材料 :
PTFE
-
ロックワッシャの材料 :
りん青銅