認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
回路数 :
1
-
ブロック機能 :
フィードスル
-
極数 :
2
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
ニッケル, 金, 錫
-
端子の定格電流 (最大) (A):
65
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
管状クランプ
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
14.22 mm [ .56 in ]
寸法
-
製品スペーシング :
14.24 mm [ .56 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
18 – 6
使用条件
-
使用温度範囲 :
150 °C [ 302 °F ]