認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
ダイオード整流
-
接点配置 :
1 フォーム C、SPDT、1 C/O
-
極の端子数 :
1
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
6
-
コイル定格電圧 (VAC):
230
-
端子の定格電流 (A):
6
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
100mA @ 12V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子の定格電圧 (VAC):
240
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
4000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
端子の制限連続電流 (A):
6
-
端子の制限短時間電流 (A):
6
-
端子の制限投入電流 (A):
10
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
寸法
-
製品高さ :
94 mm [ 3.701 in ]
-
製品長さ :
80 mm [ 3.15 in ]
-
製品幅 :
6.2 mm [ .244 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
8 mm [ .315 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
6 mm [ .236 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 55
-
環境気温 (最大) :
55 °C [ 131 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTI
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
作動システム :
AC
その他
-
コイル電力定格のクラス (VA):
.5 – 1
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
6 – 8
-
環境気温のクラス (°C):
50 – 70