2836466-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F067O
2836466-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F067O
- 型番: 2836466-1
- 製品説明: OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F067O
-
アプリケータのフィード タイプ :
機械的性質
-
アプリケータおよび製品スタイル :
OCEAN
-
アプリケーション インタフェース :
オス アダプタ ポスト - アトランティック スタイル
-
ターミネータのタイプ :
30 mm (1.12") ストローク ターミネータ, 40 mm (1.62") ストローク ターミネータ
-
被覆外径の許容範囲 :
1.19 – 1.47 mm [ .047 – .058 in ]
すべての特徴を見る