認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
ヘッダーのタイプ :
部分的にシュラウド付き
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ :
PCB マウント ヘッダ
構成の特徴
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
全負荷
-
基板対基板接続による構成 :
垂直, 垂直
-
極数 :
2
-
列数 :
1
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ):
12
-
誘電耐電圧 (最大) (VACrms):
1200
-
絶縁抵抗 (MΩ):
5000
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
一次製品色 :
緑
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.38 µm [ 15 µin ]
-
嵌合タブ厚 :
.79 mm [ .031 in ]
-
嵌合タブ幅 :
1.6 mm [ .063 in ]
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
-
端子嵌合面の長さ :
10 mm [ .393 in ]
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.18 mm [ .125 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
角形結線ポストとテールの幅 :
.9 mm [ .035 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ :
.79 mm [ .031 in ]
機械的アタッチメント
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
嵌合調整 :
あり
-
PCB マウント リテンション :
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ポリカーボネート GF
-
ピッチ :
3.96 mm [ .156 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.6 mm [ .06 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
ハウジングの温度定格 :
標準
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA LR16455, UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0