認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ :
M12 ピグテール
-
ケーブル アセンブリ (エンド A) :
M12 プラグ
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
250
-
動作電圧 (VDC):
250
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース) :
茶、青、黒
-
ジャケットの材質 :
PUR
-
コネクタの色 (エンド A) :
黒
-
ケーブルの色 :
黒
-
コネクタおよびキーイング コード :
A
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ :
M12
-
コネクタの向き (エンド A) :
ライトアングル
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.326
-
ワイヤ サイズ (AWG):
22
-
ケーブル外径 :
4.3 mm [ .161 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ :
センサ/アクチュエータ
-
シールド処理済み :
いいえ
その他
-
フィールド サービス可能 :
はい
-
ケーブル アセンブリ長 (m):
5
-
ケーブル アセンブリの構成 :
シングル エンド